Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SKINDICHT® BL-M with O-ring blind plug
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistancecold resistance

SKINDICHT® BL-M NBR

Blindpluggen; Schroefdraadmaat: M 12; Messing vernikkeld; Halogeenvrij; UV-bestendig;

SKINDICHT® BL-M 12X1.5 +O-RING

52103105

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

100 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar in de komende 3-28 dagen. Lees de leveringsdatum in de offerte

Voordelen

  • Bestand tegen temperaturen tot +100 °C.
  • De moer op de schroefdraad zorgt ervoor dat de O-ring goed vastzit en beschermd is tegen verdraaien.
  • Gemonteerde O-ring maakt de vloeistofdichte afsluiting van de schroefdraad-/doorvoerboring mogelijk en daardoor een hogere beschermklasse (tot IP 68).
  • Eenvoudige montage met behulp van sleufschroevendraaier.
  • Artikelnummers die op "LF" eindigen, zijn loodvrije productalternatieven met voor de rest dezelfde producteigenschappen. "Lead free" artikelen mengen geen lood bij, dat momenteel nog tot vier procent mag uitmaken in koperlegeringen, maar volgens RoHS-richtlijn in de toekomst kan worden verboden.
  • UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.

Toepassing

  • Voor het afsluiten van een niet-bezette metrische schroefdraad/boorgat in de behuizing.
  • Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis.