52104311
Reduceerring; Binnendraad: M 12; Buitendraad: M 20; Messing vernikkeld;
SKINDICHT® MR-M 20X1.5/12X1.5
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
100 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Corrigeert het grootteverschil tussen de verbindingsschroefdraad van een kabelwartel en het schroefgat in een behuizing.
- Garandeert flexibiliteit bij de keuze van een kabelwartel omdat de keuze onafhankelijk is van het schroefgat van de behuizing.
- Artikelnummers die op "LF" eindigen, zijn loodvrije productalternatieven met voor de rest dezelfde producteigenschappen. "Lead free" artikelen mengen geen lood bij, dat momenteel nog tot vier procent mag uitmaken in koperlegeringen, maar volgens RoHS-richtlijn in de toekomst kan worden verboden.
Toepassing
- Voor gebruik met een metrische kabelwartel waarvan de verbindingsschroefdraad kleiner is dan het aanwezige schroefgat.
- Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.