52002550
Kabelwartel; PG 9; Klembereik (min./max.): 4.8 - 5.8 mm; Sleutelwijdte 1: 17.0; Messing vernikkeld; UV-bestendig; IP 68 - 10 bar;
SKINDICHT® SHV PG 9/9/6
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
50 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- Waterdicht
- Voorzichtig klemmen van kabels
- Robuust
- Hoge trekontlasting
Toepassing
- Waterdichte kabelwartel met afdichtconus
- Pompen
- Vlotterschakelaars