52107102
Kabelwartel; M 20; Klembereik (min./max.): 6.9 - 8.9 mm; Sleutelwijdte 1: 22; Messing vernikkeld; Halogeenvrij; UV-bestendig; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 66; Gebruik in Ex-zone; EMC-afscherming
SKINDICHT® SHVE-M ATEX 20X1.5
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
10 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Gemakkelijk te demonteren
- Optimaal 360°-contact met afscherming, lage contactweerstand
- Sneller en eenvoudiger monteren dan eender welk ander systeem
- Anti-statisch, veilig, en koudeslagbestendig
- Eenvoudige aanpassing van de kabel
Toepassing
- Voor EMV-conforme aarding van koperen omvlechting
- Apparaten, machines en installaties van beschermklasse Verhoogde veiligheid "e", bescherming tegen stofexplosie door behuizing "t"
- Groep II / Categorie 2G+1D
- Chemische en petrochemische industrie
- Installatietechniek