52003520LF
Tegenmoer; PG 13,5; Wrench width: 23mm; Messing vernikkeld
SKINDICHT® SM PG 13,5 LOCKNUT
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
100 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Beschikbaar in de maten PG7 tot PG48.
- Artikelnummers die op "LF" eindigen, zijn loodvrije productalternatieven met voor de rest dezelfde producteigenschappen. "Lead free" artikelen mengen geen lood bij, dat momenteel nog tot vier procent mag uitmaken in koperlegeringen, maar volgens RoHS-richtlijn in de toekomst kan worden verboden.
Toepassing
- Voor het vastmaken van een SKINTOP® /SKINDICHT®-kabelwartel aan de binnenkant van de toepassing (bijv. behuizing).
- Voor dunwandige behuizingen zonder schroefdraad die slechts een doorvoergat toelaten.
- Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.