52023620
Kabelwartel; PG 11; Klembereik (min./max.): 5.5 - 7 mm; Sleutelwijdte 1: 20; Messing vernikkeld; UV-bestendig; IP 65;
SKINDICHT® SR-SV PG 11/7
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
25 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- Voor hoge temperaturen
- Bestand tegen oliën, oplosmiddelen, zuren en chemicaliën
- Bestand tegen zeewater
- Hoge trekontlasting
- Robuust
Toepassing
- Speciale kabelwartel met FKM knikvrije mantel. Ons zuurbestendige, versterkte FKM-stopcontact vertoont geen veroudering, ook niet na een lange periode van gebruik bij temperaturen van +165°C.
- Machine- en turbinebouw
- Energiecentrales
- Laboratoria