52107901
Vlakke kabelwartel; M 32; Breedte vlakke kabel (min./max.)10.0 - 21.0 mm; Kabeldikte (min./max.)3.0 - 8.0 mm; Polyamide galvanisch verzinkt; IP 54
SKINDICHT® SVFK-M 32/21
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
25 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar in de komende 3-28 dagen. Lees de leveringsdatum in de offerte
Voordelen
- Basisuitvoering
- Afdichtingsclips passen zich automatisch aan
- Kabelspecifieke afdichtmaten zijn niet meer nodig
- Tolerantie
- Door de grote vrije opening kunnen tot twee vlakkabels geklemd worden
Toepassing
- Voor het doorvoeren van vlakkabels
- Transportbanden
- Pompen
- Liften
- Kasten-/paneelbouw