52006345
SKINDICHT® SVRX - version Z
Kabelwartel; M 24; Klembereik (min./max.): 10 - 12.5 mm; Halogeenvrij; UV-bestendig; IP 56; EMC-afscherming
SKINDICHT® SVRX 2412-Z
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- EMC-uitvoering voor kabels met grote doorsneden
- SKINDICHT® SVRX 105 x 2 voor kabeldiameters tot max. 83 mm
Toepassing
- De kabelwartel is in overeenstemming met DIN 89280, met ronde kraag van massief messing.
- Scheepsbouw
- Zware aandrijfsystemen
- Offshoretoepassingen
- Windmolenparken