54110843
Add-on; M 32; Sleutelwijdte 1: 39; Messing vernikkeld; EMC-afscherming
SKINTOP® BRUSH ADD-ON M32
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
10 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Zichtbaar, groot afschermingscontact
- Optimaal 360°-contact met afscherming, lage contactweerstand
- Gemakkelijk te demonteren
- Gebruiksvriendelijk en betrouwbaar
- De snijkanten snijden bij het monteren door de isolatielaag van de behuizing of de schakelkast heen en garanderen daardoor een optimaal contact
Toepassing
- Voor EMV-conforme aarding van koperen omvlechting
- Automatisering
- Voor EMC-contact bij boorgaten van goten
- Kasten-/paneelbouw
- Transportsystemen