Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SKINTOP® ST BS NPT cable gland with bending protection
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
chemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

SKINTOP® BS NPT

Kabelwartel met bescherming tegen buigen; NPT 3/8"; Klembereik (min./max.): 3.5 - 8 mm; Sleutelwijdte 1: 19; zilvergrijs; IP 68 - 5 bar (30 min)

SKINTOP® BS NPT 3/8'' RAL 7001 SGY

53016610

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

100 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Conische NPT-schroefdraad
  • Grote trillingsbestendigheid
  • Optimale trekontlasting
  • Groot, variabel klembereik
  • Maximale betrouwbaarheid

Toepassing

  • Gebruikt in zones waar veel kabels en draden moeten worden ingevoerd in behuizingen op minimale ruimte
  • Machine- en apparatenbouw
  • Automatisering
  • Apparaten
  • Behuizingen