Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SKINTOP® CLICK BS cable gland with bending protection
UKCA markedCE markedcUL listed US, UL listed USVDE certifiedLAPP-DNV-Approved-Logo
chemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

SKINTOP® CLICK BS

Kabelwartel met bescherming tegen buigen; Boordiameter: 20.3mm; Klembereik (min./max.): 7mm - 13mm; Sleutelwijdte 1: 27mm; lichtgrijs; IP 68 - 5 bar (30 min)

SKINTOP® CLICK BS 20 RAL 7035 LGY

53112889

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

25 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Betrouwbare buigbescherming om kabels te ontzien
  • Tot 70% tijdbesparing door innovatieve CLICK-systeem
  • Geen schroefdraad nodig
  • Om flexibele kabels te beschermen
  • Minder onderdelen, geen tegenmoer nodig

Toepassing

  • Aangesloten kabels aan bewegende apparaten en machines dienen volgens VDE 0700-1 tegen overmatige buiging beschermd te worden
  • Robotica-toepassingen
  • Bewegende machineonderdelen
  • Apparatenbouw
  • Licht & geluidtechnologie