53112922
Kabelwartel; Boordiameter: 32.3mm; Klembereik (min./max.): 11mm - 20mm; Sleutelwijdte 1: 40mm; zilvergrijs; IP 68 - 1 bar (30 min)
SKINTOP® CLICK 32 RAL 7001 SGY
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
25 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Minder onderdelen, geen tegenmoer nodig
- Tot 70% tijdbesparing door innovatieve CLICK-systeem
- Eenvoudige, vrije montage in eender welke richting
- Bescherming tegen trillingen
- Geen schroefdraad nodig
Toepassing
- Fotovoltaïsche systemen
- Kasten-/paneelbouw
- Meten, sturen, regelen
- Verwarmings- en airconditioningsystemen
- Automatisering