53316230
Meervoudige afdicht-inzetstuk; M 16; Aantal kabelinvoeren: 2pc.; Boordiameter: 3mm; zwart
SKINTOP® DIX-M 16230
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
100 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Eenvoudig invoeren van meerdere kabels door een kabelwartel.
- Meervoudige invoer van kabels maakt een hogere verpakkingsdichtheid mogelijk.
- Zacht klemmen van de kabels door hoge elasticiteit van het afdichtingsinzetmateriaal.
- Beschermklasse IP 68 kan worden bereikt op voorwaarde dat alle gaten door kabels met nominale diameter bezet worden en niet-gebruikte openingen met SKINTOP® DIX-DV-afdichtingssluitingen worden gesloten.
- Veel varianten beschikbaar, afhankelijk van het aantal kabels en kabeldiameter. Van acrylnitril-butadieenrubber (NBR), fluorrubber (FKM) of siliconen (SI).
- De NBR-varianten zijn oliebestendig.
- De FKM-varianten zijn bestand tegen agressieve media zoals logen, zuren, oplosmiddelen en bovendien oliebestendig. Ze zijn extreem hittebestendig en geschikt voor gebruik bij extreme plustemperaturen (tot +200 °C).
- De siliconenvarianten zijn bestand tegen reinigings- en desinfecteringsmiddelen van ECOLAB® en veelvoudig chemische bestendig. Ze zijn conform de FDA 21 CFR 177.2600 en daarom toegestaan voor de levensmiddelen- en drankenindustrie. Met hun blauwe kleur kunnen ze gemakkelijk van levensmiddelen worden onderscheiden. Bovendien zijn ze extreem flexibel bij lage temperaturen en geschikt voor gebruik bij extreme min-temperaturen (tot -50 °C).
Toepassing
- Voor gebruik met metrische SKINTOP®/SKINTOP® CLICK-kabelwartels.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.