53119043
Tegenmoer; M 32; Wrench width: 41mm; lichtgrijs; Polyamide; Halogeenvrij;
SKINTOP® GMP-GL-M 32X1.5 RAL 7035 LGY
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
100 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Hoge stabiliteit door glasvezelversterkte polyamide.
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse omgeving mogelijk (alleen geldig in combinatie met een door UL toegestane SKINTOP® kabelwartel van kunststof).
- Zelfdovend conform UL94 V-2 (ontvlambaarheidstest voor kunststoffen).
- Het steunoppervlak bevordert eenvoudige montage met behulp van vorksleutel en beschermt tegelijkertijd een behuizing tegen krassen.
Toepassing
- Voor het vastmaken van een SKINTOP® /SKINDICHT®-kabelwartel aan de binnenkant van de toepassing (bijv. behuizing).
- Voor dunwandige behuizingen zonder schroefdraad die slechts een doorvoergat toelaten.
- Goede olie- en chemische bestendigheid.
- Uitvoeringen in zwart zijn UV-bestendig en daarom goed geschikt voor gebruik buitenshuis.