Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SKINTOP® GMP-GL counter nut
UKCA markedCE markedcUL listed US, UL listed US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SKINTOP® GMP-GL-M

Tegenmoer; M 63; Wrench width: 75mm; zwart; Polyamide; Halogeenvrij; UV-bestendig

SKINTOP® GMP-GL-M 63X1.5 RAL 9005 BK

53119170

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

25 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Hoge stabiliteit door glasvezelversterkte polyamide.
  • UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse omgeving mogelijk (alleen geldig in combinatie met een door UL toegestane SKINTOP® kabelwartel van kunststof).
  • Zelfdovend conform UL94 V-2 (ontvlambaarheidstest voor kunststoffen).
  • Het steunoppervlak bevordert eenvoudige montage met behulp van vorksleutel en beschermt tegelijkertijd een behuizing tegen krassen.

Toepassing

  • Voor het vastmaken van een SKINTOP® /SKINDICHT®-kabelwartel aan de binnenkant van de toepassing (bijv. behuizing).
  • Voor dunwandige behuizingen zonder schroefdraad die slechts een doorvoergat toelaten.
  • Goede olie- en chemische bestendigheid.
  • Uitvoeringen in zwart zijn UV-bestendig en daarom goed geschikt voor gebruik buitenshuis.