53806799
Kabelwartel; NPT 3/4"; Klembereik (min./max.): 7 - 13 mm; Sleutelwijdte 1: 29; Halogeenvrij; UV-bestendig; IP 69, IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® INOX-R NPT 3/4"
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
5 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- Bestand tegen corrosie in zout zeewater en tegen vele chemische stoffen.
- Gecontroleerde bestendigheid tegen ECOLAB®-desinfecterings- en reinigingsmiddelen.
- Met gladde oppervlakken en minder hoeken en randen voor een eenvoudig reinigingsproces.
- Compacte uitvoering in vergelijking met andere kabelwartels.
- Best mogelijke afdichting maakt beschermingsklasse IP 68 (5 bar) mogelijk.
- Afdichtingsmateriaal in het blauw voor eenvoudig onderscheid tussen kabels en levensmiddelen.
- Gecertificeerd conform NSF/ANSI 169 voor gebruik in hygiënische gebieden in Noord-Amerika (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices/for use in Food Zone Non Contact).
Toepassing
- Voor de afdichting en trekontlasting van de kabelinvoer in een behuizing.
- Voor gebruik in offshoretoepassingen met zeewatercontact.
- Waar een uitstekende bestendigheid tegen talrijke chemische stoffen is vereist.
- Ook geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie waarbij het product in de spatwaterzone of in de indirecte productieomgeving van levensmiddelen moet worden geïnstalleerd (productvrije zone).
- Bestand tegen hoge mechanische belastingen.
- Variant "INOX-R NPT" met reductie afdichtingsbinnenwerk voor het afdichten van kabels met kleinere diameter.