Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SKINTOP® INOX NPT cable gland
UKCA markedCE markedEcolabNSF certifiedcUL listed US, UL listed US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistantacid resistancecold resistance

SKINTOP® INOX NPT

Kabelwartel; NPT 1 1/2"; Klembereik (min./max.): 22 - 29 mm; Sleutelwijdte 1: 54; Halogeenvrij; UV-bestendig; IP 69, IP 68 - 5 bar (30 min);

SKINTOP® INOX-R NPT 1 1/2"

53806802

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

5 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!

Voordelen

  • Bestand tegen corrosie in zout zeewater en tegen vele chemische stoffen.
  • Gecontroleerde bestendigheid tegen ECOLAB®-desinfecterings- en reinigingsmiddelen.
  • Met gladde oppervlakken en minder hoeken en randen voor een eenvoudig reinigingsproces.
  • Compacte uitvoering in vergelijking met andere kabelwartels.
  • Best mogelijke afdichting maakt beschermingsklasse IP 68 (5 bar) mogelijk.
  • Afdichtingsmateriaal in het blauw voor eenvoudig onderscheid tussen kabels en levensmiddelen.
  • Gecertificeerd conform NSF/ANSI 169 voor gebruik in hygiënische gebieden in Noord-Amerika (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices/for use in Food Zone Non Contact).

Toepassing

  • Voor de afdichting en trekontlasting van de kabelinvoer in een behuizing.
  • Voor gebruik in offshoretoepassingen met zeewatercontact.
  • Waar een uitstekende bestendigheid tegen talrijke chemische stoffen is vereist.
  • Ook geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie waarbij het product in de spatwaterzone of in de indirecte productieomgeving van levensmiddelen moet worden geïnstalleerd (productvrije zone).
  • Bestand tegen hoge mechanische belastingen.
  • Variant "INOX-R NPT" met reductie afdichtingsbinnenwerk voor het afdichten van kabels met kleinere diameter.