53806732
Kabelwartel; M 50; Klembereik (min./max.): 27 - 35 mm; Sleutelwijdte 1: 54; Halogeenvrij; UV-bestendig; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69; EMC-afscherming
SKINTOP® INOX SC M 50
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
5 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar in de komende 3-28 dagen. Lees de leveringsdatum in de offerte
Voordelen
- Bestand tegen corrosie in zout zeewater en tegen vele chemische stoffen.
- Gecontroleerde bestendigheid tegen ECOLAB®-desinfecterings- en reinigingsmiddelen.
- Met gladde oppervlakken en minder hoeken en randen voor een eenvoudig reinigingsproces.
- Compacte uitvoering in vergelijking met andere kabelwartels.
- De optimale afdichting maakt beschermingsklasse IP 68 en IP 69 mogelijk.
- Optimale EMC-bescherming door geïntegreerde, sterk geleidende en flexibele contactveer die een overgang tussen koperen omvlechting en schroefverbinding met lage weerstand maakt.
- Afdichtingsmateriaal in het blauw voor eenvoudig onderscheid tussen kabels en levensmiddelen.
- Gecertificeerd conform NSF/ANSI 169 voor gebruik in hygiënische gebieden in Noord-Amerika (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices/for use in Food Zone Non Contact).
Toepassing
- Voor de EMC-conforme invoering van koperen afgeschermde kabels.
- Voor gebruik in offshoretoepassingen met zeewatercontact.
- Waar een uitstekende bestendigheid tegen talrijke chemische stoffen is vereist.
- Ook geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie waarbij het product in de spatwaterzone of in de indirecte productieomgeving van levensmiddelen moet worden geïnstalleerd (productvrije zone).
- Bestand tegen hoge mechanische belastingen.