54115420
Kabelwartel; M 20; Klembereik (min./max.): 7 - 13 mm; Sleutelwijdte 1: 25; blauw; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Gebruik in Ex-zone
SKINTOP® K-M 20X1.5 ATEX PLUS BU
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
50 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Hoge beschermingsgraad
- Koudeslagbestendig
- Hoge trekontlasting
- Groot, variabel klembereik
- Grote trillingsbestendigheid
Toepassing
- Zowel in intrinsiekveilige zones (beschermingswijze "i"), als in behuizingen en apparaten met beschermingswijze "e" (verhoogde veiligheid)
- Groep II / Categorie 2G+1D
- Voor mobiele toepassingen, on- en offshore
- Chemische en petrochemische industrie