52110024
Kabelwartel; M 32; Klembereik (min./max.): 11 - 21 mm; Sleutelwijdte 1: 36; Messing vernikkeld; UV-bestendig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Gebruik in Ex-zone; EMC-afscherming
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH 32X1.5
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
5 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Optimale EMC-bescherming door unieke 360° messingborstel die een laagweerstandcontact tussen koperen omvlechting en schroefverbinding maakt.
- Betrouwbare EMC-bescherming ook na demontage en nieuwe installatie gegarandeerd omdat de koperen omvlechting door de messingborstel niet wordt beschadigd.
- Veilige, snelle en eenvoudige installatie.
- Best mogelijke afdichting maakt beschermingsklasse IP 68 (10 bar) mogelijk.
Toepassing
- Voor gebruik in apparaten, machines en installaties van de ontstekingssoort "verhoogde veiligheid" ("e").
- Voor apparaatgroep II, categorie 2G en 1D.
- Speciaal in explosieve omgevingen van de chemische en petrochemische industrie.
- Voor de EMC-conforme invoering van koperen afgeschermde kabels.
- Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.