53112065
Kabelwartel; M 50; Klembereik (min./max.): 27 - 35 mm; Sleutelwijdte 1: 65; Messing vernikkeld; UV-bestendig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;
SKINTOP® MS-M-XL 50X1.5
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
5 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Speciaal voor dikke wanden
- Door veelzijdige eigenschappen overtuigend product voor breed toepassingsgebied.
- Maximale betrouwbaarheid
- De optimale afdichting maakt beschermingsklasse IP 68 (10 bar) en IP 69 mogelijk.
- Optimale trekontlasting
- Hoge functieveiligheid dankzij optimale trekontlasting.
- Groot, variabel klembereik voor verschillende kabelbuitendiameters.
- Groot, variabel klembereik
- Omvangrijk accessoiresassortiment beschikbaar.
Toepassing
- Voor de afdichting en trekontlasting van de kabelinvoer in een behuizing.
- Met lange schroefdraad voor toepassingen met dikkere wanden
- Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.
- In omgevingen waar mechanische en chemische stabiliteit belangrijk zijn
- Geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.
- Chemische industrie
- De variant "XL" is dankzij de bijzonder lange verbindingsschroefdraad speciaal geschikt voor dikwandige behuizingen.
- Meet- en regeltechniek
- Machine- en apparatenbouw