53112080
Kabelwartel; M 63; Klembereik (min./max.): 44 - 55 mm; Sleutelwijdte 1: 75; Messing vernikkeld; UV-bestendig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;
SKINTOP® MS-M 63X1.5 PLUS
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
5 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Door veelzijdige eigenschappen overtuigend product voor breed toepassingsgebied.
- De optimale afdichting maakt beschermingsklasse IP 68 (10 bar) en IP 69 mogelijk.
- Optimale trekontlasting door flexibele lamellen.
- Groot, variabel klembereik voor verschillende kabelbuitendiameters tot 98 mm.
- Innovatieve, dubbele lamelkorf bij de maten M 75 x 1,5 tot M 110 x 2 vereenvoudigt de montage en voorkomt hefboomwerking bij zware kabels.
- Omvangrijk accessoiresassortiment beschikbaar.
- Artikelnummers die op "LF" eindigen, zijn loodvrije productalternatieven met voor de rest dezelfde producteigenschappen. "Lead free" artikelen mengen geen lood bij, dat momenteel nog tot vier procent mag uitmaken in koperlegeringen, maar volgens RoHS-richtlijn in de toekomst kan worden verboden.
- Bij artikelnamen met toevoeging "PLUS" komt het klembereik overeen met de volgende hoogste schroefdraadmaat. Het uitgebreide klembereik maakt het mogelijk kabels met een grotere diameter bij constante verbindingsschroefdraad in te voeren.
Toepassing
- Voor de afdichting en trekontlasting van de kabelinvoer in een behuizing.
- Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.