Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SKINTOP® MS NPT / SKINTOP® MSR NPT cable gland
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistance

SKINTOP® MS NPT / SKINTOP® MSR NPT

Kabelwartel; NPT 3/8"; Klembereik (min./max.): 2 - 7 mm; Sleutelwijdte 1: 20; Messing vernikkeld; UV-bestendig; IP 68 - 10 bar (30 min);

SKINTOP® MSR NPT 3/8''

53112016

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

100 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!

Voordelen

  • Door veelzijdige eigenschappen overtuigend product voor breed toepassingsgebied.
  • Speciaal voor veeleisende omgevingen met hoge eisen aan mechanische en chemische stabiliteit.
  • Groot, variabel klembereik voor verschillende kabelbuitendiameters.
  • Best mogelijke afdichting door O-ring en slangafdichtring maakt beschermingsklasse IP 68 (10 bar) mogelijk.
  • Optimale trekontlasting door flexibele lamellen.
  • UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
  • Omvangrijk accessoiresassortiment beschikbaar.

Toepassing

  • Voor de afdichting en trekontlasting van de kabelinvoer in een behuizing.
  • Voor gebruik in besturingsinstallaties, motoren en frequentieomvormers.
  • Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis.