53112026
Kabelwartel; NPT 1/2"; Klembereik (min./max.): 5 - 10 mm; Sleutelwijdte 1: 24; Messing vernikkeld; UV-bestendig; IP 68 - 10 bar (30 min);
SKINTOP® MSR NPT 1/2''
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
50 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Door veelzijdige eigenschappen overtuigend product voor breed toepassingsgebied.
- Speciaal voor veeleisende omgevingen met hoge eisen aan mechanische en chemische stabiliteit.
- Groot, variabel klembereik voor verschillende kabelbuitendiameters.
- Best mogelijke afdichting door O-ring en slangafdichtring maakt beschermingsklasse IP 68 (10 bar) mogelijk.
- Optimale trekontlasting door flexibele lamellen.
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
- Omvangrijk accessoiresassortiment beschikbaar.
Toepassing
- Voor de afdichting en trekontlasting van de kabelinvoer in een behuizing.
- Voor gebruik in besturingsinstallaties, motoren en frequentieomvormers.
- Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.