53112930
Kabelwartel; NPT 3/4"; Klembereik (min./max.): 9 - 17 mm; Sleutelwijdte 1: 29; Messing vernikkeld; UV-bestendig; IP 68 - 10 bar (30 min); EMC-afscherming
SKINTOP® MS-SC NPT 3/4"
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
25 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- Gemakkelijke montage
- Geschikt voor kabels met en zonder binnenmantel
- Ook geschikt voor de voortzetting van de kabelafscherming naar een andere aansluiting
- Optimale EMC bescherming dankzij lage afschermingsweerstand
- Hoog geleidende flexibele EMC-contactveer daardoor eenvoudige installatie van verschillende schermdiameters
Toepassing
- Voor EMV-conforme aarding van koperen omvlechting
- Automatisering
- Telecommunicatie
- Meet- en regeltechniek
- Machinebouw en installatie