53112940
Kabelwartel; NPT 1"; Klembereik (min./max.): 11 - 21 mm; Sleutelwijdte 1: 36; Messing vernikkeld; UV-bestendig; IP 68 - 10 bar (30 min); EMC-afscherming
SKINTOP® MS-SC NPT 1"
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
25 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar in de komende 3-28 dagen. Lees de leveringsdatum in de offerte
Voordelen
- Gemakkelijke montage
- Geschikt voor kabels met en zonder binnenmantel
- Ook geschikt voor de voortzetting van de kabelafscherming naar een andere aansluiting
- Optimale EMC bescherming dankzij lage afschermingsweerstand
- Hoog geleidende flexibele EMC-contactveer daardoor eenvoudige installatie van verschillende schermdiameters
Toepassing
- Voor EMV-conforme aarding van koperen omvlechting
- Automatisering
- Telecommunicatie
- Meet- en regeltechniek
- Machinebouw en installatie