53112270
Kabelwartel; PG 36; Klembereik (min./max.): 19 - 32 mm; Sleutelwijdte 1: 50; Messing vernikkeld; UV-bestendig; IP 68 - 5 bar (30 min); EMC-afscherming
SKINTOP® MS-SC PG 36
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
5 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Optimale EMC-bescherming door geïntegreerde, sterk geleidende en flexibele contactveer die een overgang tussen koperen omvlechting en schroefverbinding met lage weerstand maakt.
- Geschikt voor kabels met en zonder binnenmantel
- Veilige, snelle en eenvoudige installatie.
- Ook geschikt voor de voortzetting van de kabelafscherming naar een andere aansluiting
- Groot, variabel klembereik voor verschillende kabelbuitendiameters.
- Optimale EMC bescherming dankzij lage afschermingsweerstand
- Hoog geleidende flexibele EMC-contactveer daardoor eenvoudige installatie van verschillende schermdiameters
- Geschikt voor kabels met en zonder binnenmantel.
- Gemakkelijke montage
Toepassing
- Voor EMV-conforme aarding van koperen omvlechting
- Voor de EMC-conforme invoering van koperen afgeschermde kabels.
- Automatisering
- Voor gebruik in besturingsinstallaties, motoren en frequentieomvormers.
- De variant "XL" is dankzij de bijzonder lange verbindingsschroefdraad speciaal geschikt voor dikwandige behuizingen.
- Telecommunicatie
- Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.
- Meet- en regeltechniek
- Machinebouw en installatie
- Geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.
- Let op: gebruik voor geschilderde, geanodiseerde of gepoedercoate behuizingen de tegenmoer SKINDICHT® SM-PE-M voor de potentiaalvereffening.