52015740
Kabelwartel; PG 16; Klembereik (min./max.): 8 - 14 mm; Sleutelwijdte 1: 24; Messing vernikkeld; UV-bestendig; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® MS PG 16
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
50 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Door veelzijdige eigenschappen overtuigend product voor breed toepassingsgebied.
- Best mogelijke afdichting maakt beschermingsklasse IP 68 (10 bar) mogelijk.
- Optimale trekontlasting door flexibele lamellen.
- Groot, variabel klembereik voor verschillende kabelbuitendiameters.
- Omvangrijk accessoiresassortiment beschikbaar.
Toepassing
- Voor de afdichting en trekontlasting van de kabelinvoer in een behuizing.
- Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.