52015767
Kabelwartel; PG 48; Klembereik (min./max.): 34 - 44 mm; Sleutelwijdte 1: 64; Messing vernikkeld; UV-bestendig; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® MS PG 48
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
5 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar in de komende 3-28 dagen. Lees de leveringsdatum in de offerte
Voordelen
- Door veelzijdige eigenschappen overtuigend product voor breed toepassingsgebied.
- Best mogelijke afdichting maakt beschermingsklasse IP 68 (10 bar) mogelijk.
- Optimale trekontlasting door flexibele lamellen.
- Groot, variabel klembereik voor verschillende kabelbuitendiameters.
- Omvangrijk accessoiresassortiment beschikbaar.
Toepassing
- Voor de afdichting en trekontlasting van de kabelinvoer in een behuizing.
- Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.