Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SKINTOP® MULTI-M cable bushing system
UKCA markedCE markedUL recognized
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SKINTOP® MULTI-M

Meervoudige invoer; M 32; Aantal kabelinvoeren: 8; Sleutelwijdte 1: 36; Halogeenvrij; UV-bestendig; IP 66, IP 67, IP 68 - 0.1 bar (60 min)

SKINTOP® MULTI-M 32X1.5 / 8X2-6 MM

52220146

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

1 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar in de komende 3-28 dagen. Lees de leveringsdatum in de offerte

Voordelen

  • Meervoudige invoer van kabels maakt hogere verpakkingsdichtheid mogelijk (naargelang de variant tot max. 30 kabels).
  • Groot, telkens 4 mm variabel, klembereik voor verschillende kabeldiameters.
  • Directe kabelinvoer zonder vooraf stansen van de doorvoeren.
  • Flexibiliteit bij de keuze van de kabeldiameter reduceert het aantal onderdelen in het magazijn en zorgt voor logistieke en financiële voordelen.
  • Eenvoudige montage aan de behuizing door schroeven of vastmaken met tegenmoer.
  • Niet-bezette doorvoeren blijven dankzij elastische geltechnologie met innovatieve membraantechniek veilig gesloten en afgedicht.
  • Best mogelijke afdichting naar de behuizing en de kabels maakt beschermingsklasse IP 68 mogelijk.
  • UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.

Toepassing

  • Voor afdichting en trekontlasting van meervoudige invoer van niet-geconfectioneerde kabels door een behuizing.
  • Kan worden gebruikt in droge, vochtige en olierijke omgevingen.
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis.