Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SKINTOP® MULTI cable bushing system
UKCA markedCE markedUL recognized
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SKINTOP® MULTI

Meervoudige invoer; Aantal kabelinvoeren: 21; IP 68 - 0.1 bar (60 min), IP 67, IP 66; UV-bestendig; Halogeenvrij

SKINTOP® MULTI VERSION 2

52220073

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

1 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Meervoudige invoer van kabels maakt hogere verpakkingsdichtheid mogelijk (naargelang de variant tot max. 30 kabels).
  • Groot, telkens 4 mm variabel, klembereik voor verschillende kabeldiameters.
  • Directe kabelinvoer zonder vooraf stansen van de doorvoeren dankzij elastische geltechnologie met innovatieve membraantechniek.
  • Eenduidige markering van de doorvoerpunten en klembereiken. Zodoende geen foutpotentieel bij het invoeren van de kabel.
  • Flexibiliteit bij de keuze van de kabeldiameter reduceert het aantal onderdelen in het magazijn en zorgt voor logistieke en financiële voordelen.
  • Eenvoudige montage aan de meervoudige invoer aan behuizing door middel van 4 bevestigingsschroeven. De klevende werking van de afdichtingsgel maakt een zeer eenvoudige positionering van het product tijdens de montage mogelijk.
  • Best mogelijke afdichting naar de behuizing en de kabels maakt beschermingsklasse IP 68 mogelijk. Niet-bezette doorvoeren blijven veilig afgesloten en afgedicht.
  • Beschikbaar in verschillende versies voor een breed toepassingsspectrum.

Toepassing

  • Voor afdichting en trekontlasting van meervoudige invoer van niet-geconfectioneerde kabels en mediaslangen door een behuizing.
  • Conform de normen te gebruiken in spoorwegvoertuigen (test van het brandgedrag conform DIN EN 45545, gevarenniveaus HL1 en HL2).
  • Kan worden gebruikt in droge, vochtige en olierijke omgevingen.
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis.