Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M cable gland
UKCA markedCE markedcUL listed US, UL listed US
chemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

SKINTOP® ST-M ISO

Kabelwartel; M 20; Klembereik (min./max.): 5 - 12 mm; Sleutelwijdte 1: 24; zilvergrijs; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69;

SKINTOP® ST ISO M 20X1.5 RAL 7001 SGY

53017030

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

100 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Hoge oliebestendigheid voor maximale betrouwbaarheid
  • Verschillende accessoires (bijv. binnenwerken voor meerdere kabels)
  • Grote trillingsbestendigheid
  • Optimale trekontlasting
  • Groot, variabel klembereik

Toepassing

  • Gebruikt in zones waar veel kabels en draden moeten worden ingevoerd in behuizingen op minimale ruimte
  • Machine- en apparatenbouw
  • Fotovoltaïsche systemen
  • Automatisering
  • Offshoretoepassingen en scheepsbouw