63204015
Kabelschoen; Passend krimpinzetstuk: PEW 12.1071; Voor doorsnede (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; Elektrolytisch koper vertind
CABLE LUGS KB 1-2.5R DIN 46234
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
100 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Voor verbinding van topkwaliteit met een eenvoudige bewerking
- Op die manier ontstaat de beste elektrische geleiding (laagste weerstand)
Toepassing
- Assemblage van schakelkasten en apparatuur
- Treinen en bussen
- Voor klasse 2, 5 en 6 draden en kabels