301602
Laagfrequente datakabel; 2X16 AWG; PVC; UL listed; flexibel
UNITRONIC® 300 16/2C
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
- Breed toepassingsgebied door meerdere certificeringen
- Kostenbesparende, eenvoudige installatie doordat afgesloten kabelgoten overbodig zijn (geschikt voor open bekabeling)
Toepassing
- Torsiebestendig tot ±150 °/m in drip Loop van windturbines
- Voor de Noord-Amerikaanse markt
- Stuurstroom- en signaalkabels voor interne bekabeling
- Directe installatie in de grond in de VS normatief toegestaan voor nominale geleiderdoorsneden 18 AWG en 16 AWG, dankzij DIRECT BURIAL-goedkeuring voor deze doorsneden
- In de USA op basis van CMG, PLTC of ITC directe installatie in kabelgoot, in combinatie met -ER (Exposed Run) voor onbeschermde overgangsgebieden met elk een lengte van max. 1,8 m