302025
Laagfrequente datakabel; 25X20 AWG; PVC; UL listed; flexibel
UNITRONIC® 300 20/25C
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Neem de minimale bestelhoeveelheid van 3050 Meter in acht.
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Bezig met laden ...
Beschikbaarheid laden…
Voordelen
- Breed toepassingsgebied door meerdere certificeringen
- Kostenbesparende, eenvoudige installatie doordat afgesloten kabelgoten overbodig zijn (geschikt voor open bekabeling)
Toepassing
- Torsiebestendig tot ±150 °/m in drip Loop van windturbines
- Voor de Noord-Amerikaanse markt
- Stuurstroom- en signaalkabels voor interne bekabeling
- Directe installatie in de grond in de VS normatief toegestaan voor nominale geleiderdoorsneden 18 AWG en 16 AWG, dankzij DIRECT BURIAL-goedkeuring voor deze doorsneden
- In de USA op basis van CMG, PLTC of ITC directe installatie in kabelgoot, in combinatie met -ER (Exposed Run) voor onbeschermde overgangsgebieden met elk een lengte van max. 1,8 m