22260079
Voorgeconfectioneerde buskabel; Kabelrups, flexibel; PROFIBUS DP; SF/UTP; Polyurethaan; 1x2; M 12 (B-lead), Buscontact, haaks (90 °); M 12 (B-lead), Connector, haaks (90 °); 5 m
AB-PB-M12MA-5,0PUR-M12FA
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Kostenefficiënte bekabeling van PROFIBUS installaties
- Ruimtebesparend dankzij compacte afmetingen
- Snel en gemakkelijk opsporen van fouten
Toepassing
- Engineering