2170996
Buskabel; PROFIBUS DP; vaste installatie; Nominale karakteristieke impedantie: 150; 1x2x0,64; Fast Connect (FC)-kabel; PUR; Halogeenvrij; Vlamvertragend: UL Vertical-Tray Flame Test; UV-bestendig; violet; 8 mm; cUL listed; UL listed
UNITRONIC® BUS PB FRNC FC
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Fast Connect (FC) kabelopmaak
- Kabels kunnen gebruikt worden zowel voor PROFIBUS-DP als voor PROFIBUS-FMS en FIP
- Voor gebruikstoepassingen waar een halogeenvrije buitenmantel is vereist gecombineerd met de eigenschappen vergelijkbaar met die van PUR en verbeterde vlamvertraging
Toepassing
- Deze kabel biedt speciale voordelen bij gebruik in gevoelige omgevingen waar uitbreiding van brand moet worden vermeden en waar het vrijkomen van toxische verbrandingsgassen persoonlijke en materiele schade zou kunnen veroorzaken.