Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
UNITRONIC® LiYCY low frequency data transmission cable
UKCA markedCE marked
flame-retardanticon sturgeon signal

UNITRONIC® LiYCY

Laagfrequente datakabel; 3X0.14; Kleurcodering: DIN 47100; PVC; Afgeschermd; flexibel

UNITRONIC® LiYCY 3x0,14

0034303

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Vele afmetingen beschikbaar voor breed toepassingspectrum.
  • Compacte kabelopmaak maakt kleine buitendiameters mogelijk ondanks groot aantal aders.
  • Ongevoelig voor elektromagnetische storingen dankzij koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
  • Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.

Toepassing

  • Universeel toepasbaar bij machine-interfaces voor vele toepassingen voor gegevens- en signaaloverdracht in het laagfrequente bereik.
  • Geschikt voor computersystemen, elektronische besturings- en regelapparatuur, kantoormachines, weegschalen enz.
  • Voor vaste installatie.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
  • Geschikt voor lichte mechanische belasting.
  • PVC-buitenmantel is voorwaardelijk oliebestendig.