0034516
Laagfrequente datakabel; 16X0.34; Kleurcodering: DIN 47100; PVC; Afgeschermd; flexibel
UNITRONIC® LiYCY 16x0,34
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
- Vele afmetingen beschikbaar voor breed toepassingspectrum.
- Compacte kabelopmaak maakt kleine buitendiameters mogelijk ondanks groot aantal aders.
- Ongevoelig voor elektromagnetische storingen dankzij koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
Toepassing
- Universeel toepasbaar bij machine-interfaces voor vele toepassingen voor gegevens- en signaaloverdracht in het laagfrequente bereik.
- Geschikt voor computersystemen, elektronische besturings- en regelapparatuur, kantoormachines, weegschalen enz.
- Voor vaste installatie.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
- Geschikt voor lichte mechanische belasting.
- PVC-buitenmantel is voorwaardelijk oliebestendig.