0032860
UNITRONIC® PUR CP (TP)
Laagfrequente datakabel; 2X2X0.5; Kleurcodering: DIN 47100; PUR; Afgeschermd; flexibel
UNITRONIC® PUR CP (TP) 2x2x0,5
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
- Duurzaam product dankzij slijtvast, kerf- en snijbestendig PUR-buitenmantelmateriaal.
- Door getwist aderpaar (TP, Twisted Pair ) met korte slaglengtes zijn de geleidercircuits goed ontkoppeld.
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
- Compacte kabelopmaak maakt kleine buitendiameters mogelijk ondanks groot aantal aders.
- Adermarkering volgens kleurcode DIN 47100 voor de eenduidige identificatie van de enkeladers.
Toepassing
- Universeel toepasbaar bij machine-interfaces voor vele toepassingen voor gegevens- en signaaloverdracht in het laagfrequente bereik.
- Geschikt voor computersystemen, elektronische besturings- en regelapparatuur, kantoormachines, weegschalen enz.
- Voor vaste installatie en incidentele buiging.
- Kan worden gebruikt in droge, vochtige en natte omgevingen.
- PUR-buitenmantel is bestand tegen hoge mechanische belastingen.
- De PUR-buitenmantel is ongevoelig voor smeermiddelen op basis van minerale olie en is veelvoudig chemisch bestendig.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.