1032050
Laagfrequente datakabel; 2X0.14; Kleurcodering: DIN 47100 zonder kleurherhaling; TPE; Afgeschermd; flexibel
UNITRONIC® ROBUST C 2x0,14
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
- Halogeenvrije mantelsamenstelling voor de naleving van speciale brandveiligheidseisen.
- Met geleiderdoorsneden vanaf 0,14 mm² voor laagfrequente gegevensoverdracht.
- Compacte kabelopmaak maakt kleine buitendiameters mogelijk ondanks groot aantal aders.
- Gecontroleerde bestendigheid tegen ECOLAB®-desinfecterings- en reinigingsmiddelen.
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
- Adermarkering volgens kleurcode DIN 47100 voor de eenduidige identificatie van de enkeladers.
Toepassing
- Universeel toepasbaar bij machine-interfaces voor vele toepassingen voor gegevens- en signaaloverdracht in het laagfrequente bereik.
- Voor gebruik in besturings-, regel- en meetstroomcircuits.
- Speciaal voor omgevingen waar elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is vereist.
- Voor af en toe bewogen toepassing.
- Kan worden gebruikt in droge, vochtige en natte omgevingen.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- Ongevoelig voor vele oliën, plantaardige en dierlijke vetten en veelvoudig chemische bestendig.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑40 °C.