Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
UNITRONIC® SENSOR FD Lif9Y11Y 8X0,25
UR recognised US, cUR recognised US
flame-retardanthalogen-freeicon powerchain

UNITRONIC® SENSOR FD

Sensor-/actuatorkabel; Kabelrups; PUR; zwart

UNITRONIC® SENSOR FD Lif9Y11Y 8X0,25

7038868

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Zeer flexibel kabelopmaak voor maximale mechanische belasting.
  • Eenvoudige integratie in het machineconcept door compacte afmetingen.
  • Duurzaam product dankzij slijtvast, kerf- en snijbestendig PUR-buitenmantelmateriaal.
  • Variant "FD-geoptimaliseerd" met bijzonder kleine buitendiameter van de kabel, dankzij dunnere buitenmantel.
  • Variant "FD-afgeschermd" biedt ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad (F/UTP).
  • UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.

Toepassing

  • Kabelopmaak maakt zeer flexibel, permanent binnenwerk mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
  • PUR-buitenmantel is bestand tegen hoge mechanische belastingen.
  • De PUR-buitenmantel is ongevoelig voor smeermiddelen op basis van minerale olie en is veelvoudig chemisch bestendig.
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.