22260069
UNITRONIC® SENSOR M12-M12
Voorgeconfectioneerde sensor-/actuatorkabel; Kabelrups, flexibel; Polyurethaan; 1x5; M 12 (A-gecodeerd), Buscontact, haaks (90 °); M 12 (A-gecodeerd), Connector, recht (180 °); 1 m
AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FA-3L
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- De geïntegreerde trilbeveiliging van de connector maakt deze ongevoelig voor schokken en trillingen.
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
- Tijdbesparing bij de installatie door voorgeconfectioneerde kabel.
- Eenvoudige integratie in het machineconcept door compacte afmetingen.
- Ook verkrijgbaar als variant met leds voor eenvoudige diagnose in geval van storing.
Toepassing
- Universeel toepasbaar bij machine-interfaces voor vele toepassingen voor gegevens- en signaaloverdracht.
- Kabelopmaak maakt flexibele, permanent bewegende toepassing mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
- De PUR-buitenmantel is ongevoelig voor smeermiddelen op basis van minerale olie en is veelvoudig chemisch bestendig.
- PUR-buitenmantels en -connectoren zijn bestand tegen hoge mechanische belastingen.