22260246
Voorgeconfectioneerde sensor-/actuatorkabel; Kabelrups, flexibel; Polyurethaan; 1x3; M 8 (A-gecodeerd), Connector, recht (180 °); M 12 (A-gecodeerd), Buscontact, haaks (90 °); 0.6 m
AB-C3-M8MS-0,6PUR-M12FA
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Kostenefficiënte aansluiting
- Ruimtebesparend dankzij compacte afmetingen
- Snel en gemakkelijk opsporen van fouten
- Vergulde contacten voor lage contactweerstand
Toepassing
- Voor hoge mechanische belasting en zware omstandigheden