Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FA

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Voorgeconfectioneerde sensor-/actuatorkabel; Kabelrups, flexibel; Polyurethaan; 1x4; M 8 (A-gecodeerd), Buscontact, haaks (90 °); M 8 (A-gecodeerd), Connector, recht (180 °); 1 m

AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FA

22260061

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

1 Stuk per verpakking

Neem de minimale bestelhoeveelheid van 50 Stuk in acht.

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Bezig met laden ...

Beschikbaarheid laden…

Voordelen

  • Kostenefficiënte aansluiting
  • Ruimtebesparend dankzij compacte afmetingen
  • Snel en gemakkelijk opsporen van fouten
  • Vergulde contacten voor lage contactweerstand

Toepassing

  • Voor hoge mechanische belasting en zware omstandigheden