Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
AB-C3-M8MS-2,0PUR
cUL listed US, UL listed US

UNITRONIC® SENSOR M8

Voorgeconfectioneerde sensor-/actuatorkabel; Kabelrups, flexibel; Polyurethaan; 1x3; vrij uiteinde; M 8 (A-gecodeerd), Connector, recht (180 °); 2 m

AB-C3-M8MS-2,0PUR

22260204

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

1 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • De geïntegreerde trilbeveiliging van de connector maakt deze ongevoelig voor schokken en trillingen.
  • UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
  • Eenzijdig geconfectioneerde voedingskabel voor de flexibele bepaling van de kabellengte en vrije keuze van de verdere aansluiting.
  • Eenvoudige integratie in het machineconcept door compacte afmetingen.
  • Ook verkrijgbaar als variant met leds voor eenvoudige diagnose in geval van storing.

Toepassing

  • Universeel toepasbaar bij machine-interfaces voor vele toepassingen voor gegevens- en signaaloverdracht.
  • Kabelopmaak maakt flexibele, permanent bewegende toepassing mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
  • De PUR-buitenmantel is ongevoelig voor smeermiddelen op basis van minerale olie en is veelvoudig chemisch bestendig.
  • PUR-buitenmantels en -connectoren zijn bestand tegen hoge mechanische belastingen.