22260987
UNITRONIC® SENSOR M8
Voorgeconfectioneerde sensor-/actuatorkabel; Kabelrups, flexibel; Polyurethaan; 1x3; M 8 (A-gecodeerd), Connector, haaks (90 °); vrij uiteinde; 5 m
AB-C3-M8MA-5,0PUR
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- De geïntegreerde trilbeveiliging van de connector maakt deze ongevoelig voor schokken en trillingen.
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
- Eenzijdig geconfectioneerde voedingskabel voor de flexibele bepaling van de kabellengte en vrije keuze van de verdere aansluiting.
- Eenvoudige integratie in het machineconcept door compacte afmetingen.
- Ook verkrijgbaar als variant met leds voor eenvoudige diagnose in geval van storing.
Toepassing
- Universeel toepasbaar bij machine-interfaces voor vele toepassingen voor gegevens- en signaaloverdracht.
- Kabelopmaak maakt flexibele, permanent bewegende toepassing mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
- De PUR-buitenmantel is ongevoelig voor smeermiddelen op basis van minerale olie en is veelvoudig chemisch bestendig.
- PUR-buitenmantels en -connectoren zijn bestand tegen hoge mechanische belastingen.