22260080
Voorgeconfectioneerde sensor-/actuatorkabel; flexibel; Polyvinylchloride; 1x3; vrij uiteinde; M 12 (A-gecodeerd), Buscontact, recht (180 °); 2 m
AB-C3-2,0PVC-M12FS
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Neem de minimale bestelhoeveelheid van 50 Stuk in acht.
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Bezig met laden ...
Beschikbaarheid laden…
Voordelen
- Beschikbaar als eenzijdig geconfectioneerde voedingskabel voor de flexibele bepaling van de kabellengte en vrije keuze van de verdere aansluiting.
- Ook verkrijgbaar als aan beide kanten voorgemonteerde kabel voor tijdbesparing bij de installatie.
- Eenvoudige integratie in het machineconcept door compacte afmetingen.
- De geïntegreerde trilbeveiliging van de connector maakt deze ongevoelig voor schokken en trillingen.
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
Toepassing
- Universeel toepasbaar bij machine-interfaces voor vele toepassingen voor gegevens- en signaaloverdracht.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
- PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen en beperkt oliebestendig.