Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12 pre-assembled sensor/actuator cable
cUL listed US, UL listed USUL recognized

UNITRONIC® SENSOR PVC Cordsets

Voorgeconfectioneerde sensor-/actuatorkabel; flexibel; Polyvinylchloride; 1x3; M 8 (A-gecodeerd), Buscontact, haaks (90 °); vrij uiteinde; 10 m

AB-C3-10,0PVC-M8FA

22260370

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

1 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Beschikbaar als eenzijdig geconfectioneerde voedingskabel voor de flexibele bepaling van de kabellengte en vrije keuze van de verdere aansluiting.
  • Ook verkrijgbaar als aan beide kanten voorgemonteerde kabel voor tijdbesparing bij de installatie.
  • Eenvoudige integratie in het machineconcept door compacte afmetingen.
  • De geïntegreerde trilbeveiliging van de connector maakt deze ongevoelig voor schokken en trillingen.
  • UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.

Toepassing

  • Universeel toepasbaar bij machine-interfaces voor vele toepassingen voor gegevens- en signaaloverdracht.
  • Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
  • PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen en beperkt oliebestendig.