22260556
Voorgeconfectioneerde sensor-/actuatorkabel; Kabelrups, flexibel; Polyurethaan; 1x3; Ventielconnector (BI-gecodeerd), Connector, haaks (90 °); M 12 (A-gecodeerd), Connector, recht (180 °); 1 m
AB-C3-M12MS-1,0PUR-BI-1L-S
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Kostenbesparend door snelle en eenvoudige installatie
- Ruimtebesparend dankzij compacte afmetingen
- Snel en gemakkelijk opsporen van fouten